IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
600100205 - UTEX.COM 2 ZONES CAB-M V2
CHUBB FRANCE
02 - Automatic suppression
2.3 - Multi zones fire suppression panels
2.3.1 - UTEX.Com range
Powered by
CAD모델 선택
{chubb/02/2_3/2_3_1/600100205.prj},{NB=600100205_350},{REF=600100205},{LODLEVEL=350},{MAT=Front face : RAL 7021, cabinet : 7015},{D=492 x 533 (12U) x 280},{P=17,0 (without battery)},{IP=30},{INST=On wall},{ALIM=/},{PSU1=/},{PSU1BAT=/},{PSU1E=/},{DIS=/},{TEC=Conventional},{ZD=3 per suppression zone},{AD=96 per suppression zone},{ZA=2 (capacity can be extended with additional equipments)},{NET=Yes},{REM=Yes},{PRINT=No},{MOD=External},{TEMPOP=-5 to +40},{TEMPST=-10 up to +50},{HR=93 % without condensation},{NFC=ECS 047 A},{CEDOP=1113-CPR-013},{PDFPREVIEW=02/2_3/2_3_1/600100205.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHUBB FRANCE
Description
600100205 - UTEX.COM 2 ZONES CAB-M V2
Bill of material
600100205 - UTEX.COM 2 ZONES CAB-M V2
REF
Reference
600100205
LODLEVEL
Level of details
350
300
200
350
300
200
MAT
Cabinet material and color
Front face : RAL 7021, cabinet : 7015
D
Dimensions (LxHxP)
492 x 533 (12U) x 280
mm
P
Weight
17,0 (without battery)
kg
IP
30
INST
Installation
On wall
ALIM
Mains power supply range
/
VAC
PSU1
cie power supply
/
PSU1BAT
Batteries for detection power supply
/
PSU1E
Power consumned at the primary cie power supply
/
VA
DIS
Display / Size
/
TEC
Technology
Conventional
ZD
Number of detection zones
3 per suppression zone
AD
Number of points
96 per suppression zone
ZA
Number of suppression zones
2 (capacity can be extended with additional equipments)
NET
Networkability
Yes
REM
Remote cabinet
Yes
PRINT
Printer output
No
MOD
Modem
External
TEMPOP
Operating temperature
-5 to +40
°C
TEMPST
Storage temperature
-10 up to +50
°C
HR
Maximum relative humidity
93 % without condensation
%
NFC
NF SSI certification number
ECS 047 A
CEDOP
CE DPC/ RPC or DOP
1113-CPR-013
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청