Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
600000332 - CMSI.COM CAB-L NON EQUIPE CFV3
Nomenclature
600000332 - CMSI.COM CAB-L NON EQUIPE CFV3
REF
Référence
600000332
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière et couleur du coffret
Face avant : RAL 7021, coffret : 7015
D
Dimensions (LxHxP)
492 x 714 (16U) x 280 mm
P
Poids
18,7 (sans batteries) kg
IP
30
INST
Mise en œuvre
Murale
ALIM
Plage de tension d'alimentation secteur
230 (+10% - 15%) VAC
PSU1
Alimentation ECS
/
PSU1BAT
batteries pour alimentation Detection
/
PSU1E
Puissance consommée au primaire alim ecs
/ VA
PSU2
Alimentation CMSI
/
PSU2BAT
Batteries pour alimentation CMSI
/
PSU2E
Puissance consommée au primaire alim CMSI
/ VA
DIS
Ecran / Dimension
8 lignes de 40 caractères
TEC
Technologie
Adressable et collectif
ZD
Nombre de zones de détection
0 ( la capacité peut être étendue à 64 avec des équipements additionnels)
AD
Nombre d'adresses / points
0 ( la capacité peut être étendue à 256 avec des équipements additionnels)
ZA
Nombre de zones d'évacuation
0 ( la capacité peut être étendue à 64 ZA ERP / 256 ZA IGH avec des équipements additionnels)
F
Nombre de fonctions de mise en sécurité
0 ( la capacité peut être étendue à 256 avec des équipements additionnels)
NET
Mise en réseau
Oui (équipement optionnel)
REM
Coffrets déportés
Oui (équipement optionnel)
PRINT
Sortie imprimante
Oui
MOD
Transmetteur
Externe
TEMPOP
Température de fonctionnement
-5 à +40 °C
TEMPST
Température de stockage
-10 à +50 °C
HR
Humidité relative maximum
93 % sans condensation %
NFC
N° de droit d'usage NF SSI
CMSI 093 A
CEDOP
CE DPC/ RPC or DOP
/