IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
600000105 - UTC.PACK 4ZD EVAC/4F EVOL B V2
CHUBB FRANCE
01 - Fire detection and protection
1.8 - Conventional fp panel
1.8.1 - UTC.Pack range
Powered by
CAD모델 선택
{chubb/01/1_8/1_8_1/600000105.prj},{NB=600000105_350},{REF=600000105},{LODLEVEL=350},{MAT=RAL 7015},{D=300 x 356 x 108},{P=< 9 (with batteries)},{IP=30},{INST=On wall},{ALIM=230 (+10% - 15%)},{PSU1=Integrated},{PSU1BAT=1 x 3,2 Ah},{PSU1E=< 50 (for both detection power supply and CMSI power supply)},{PSU2=Integrated},{PSU2BAT=1 x 3,2 Ah},{PSU2E=< 50 (for both detection power supply and CMSI power supply)},{DIS=\\},{TEC=Conventional},{ZD=4},{AD=128},{ZA=1},{F=4},{NET=No},{REM=No},{PRINT=Yes},{MOD=External},{TEMPOP=-5 to +40},{TEMPST=-10 up to +50},{HR=93 % without condensation},{NFC=CMSI 088 B},{CEDOP=/},{PDFPREVIEW=01/1_8/1_8_1/600000105.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHUBB FRANCE
Description
600000105 - UTC.PACK 4ZD EVAC/4F EVOL B V2
Bill of material
600000105 - UTC.PACK 4ZD EVAC/4F EVOL B V2
REF
Reference
600000105
LODLEVEL
Level of details
350
300
200
350
300
200
MAT
Cabinet material and color
RAL 7015
D
Dimensions (LxHxP)
300 x 356 x 108
mm
P
Weight
< 9 (with batteries)
kg
IP
30
INST
Installation
On wall
ALIM
Mains power supply range
230 (+10% - 15%)
VAC
PSU1
cie power supply
Integrated
PSU1BAT
Batteries for detection power supply
1 x 3,2 Ah
PSU1E
Power consumned at the primary cie power supply
< 50 (for both detection power supply and CMSI power supply)
VA
PSU2
CMSI power supply
Integrated
PSU2BAT
Batteries for CMSI power supply
1 x 3,2 Ah
PSU2E
Power consumned at the primary CMSI power supply
< 50 (for both detection power supply and CMSI power supply)
VA
DIS
Display / Size
\
TEC
Technology
Conventional
ZD
Number of detection zones
4
AD
Number of points
128
ZA
Number of evacuation zones
1
F
Number of fire protection functions
4
NET
Networkability
No
REM
Remote cabinet
No
PRINT
Printer output
Yes
MOD
Modem
External
TEMPOP
Operating temperature
-5 to +40
°C
TEMPST
Storage temperature
-10 up to +50
°C
HR
Maximum relative humidity
93 % without condensation
%
NFC
NF SSI certification number
CMSI 088 B
CEDOP
CE DPC/ RPC or DOP
/
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청