IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
640000109 - DAC EE
CHUBB FRANCE
01 - Fire detection and protection
1.5 - Type 4, BAAS, SDAD and DAC
1.5.2 - SDAD and DAC
Powered by
CAD모델 선택
{chubb/01/1_5/1_5_2/640000109.prj},{NB=640000109_350},{REF=640000109},{LODLEVEL=350},{MAT=/},{D=160 x 130 x 61},{P=/},{IP=42},{INST=On Wall},{ALIM=/},{PSU1E=/},{PSU2BAT=/},{PSUS=24VDC 192W - 48 VDC 96W},{DIS=No},{TEC=Conventional},{NBENT=2},{NBSOR=1},{TEMPOP=/},{TEMPST=/},{HR=/},{NF=18/01.02},{PDFPREVIEW=01/1_5/1_5_2/640000109.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHUBB FRANCE
Description
640000109 - DAC EE
Bill of material
640000109 - DAC EE
REF
Reference
640000109
LODLEVEL
Level of details
350
300
200
350
300
200
MAT
Cabinet material and color
/
D
Dimensions (LxHxP)
160 x 130 x 61
mm
P
Weight
/
kg
IP
42
INST
Installation
On Wall
ALIM
Mains power supply range
/
VAC
PSU1E
Power consumned at the primary power supply
/
VA
PSU2BAT
Batteries
/
PSUS
Max power output
24VDC 192W - 48 VDC 96W
W
DIS
Display / Size
No
TEC
Technology
Conventional
NBENT
Number of inputs
2
NBSOR
Number of outputs
1
TEMPOP
Operating temperature
/
°C
TEMPST
Storage temperature
/
°C
HR
Maximum relative humidity
/
%
NF
NF SSI certification number
18/01.02
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청