Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHUBB FRANCE
Description
640000109 - DAC EE
Bill of material
640000109 - DAC EE
REF
Reference
640000109
LODLEVEL
Level of details
MAT
Cabinet material and color
/
D
Dimensions (LxHxP)
160 x 130 x 61 mm
P
Weight
/ kg
IP
42
INST
Installation
On Wall
ALIM
Mains power supply range
/ VAC
PSU1E
Power consumned at the primary power supply
/ VA
PSU2BAT
Batteries
/
PSUS
Max power output
24VDC 192W - 48 VDC 96W W
DIS
Display / Size
No
TEC
Technology
Conventional
NBENT
Number of inputs
2
NBSOR
Number of outputs
1
TEMPOP
Operating temperature
/ °C
TEMPST
Storage temperature
/ °C
HR
Maximum relative humidity
/ %
NF
NF SSI certification number
18/01.02
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)