Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
640000109 - DAC EE
Nomenclature
640000109 - DAC EE
REF
Référence
640000109
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière et couleur du coffret
/
D
Dimensions (LxHxP)
160 x 130 x 61 mm
P
Poids
/ kg
IP
42
INST
Mise en œuvre
Murale
ALIM
Plage de tension d'alimentation secteur
/ VAC
PSU1E
Puissance consommée au primaire alim
/ VA
PSU2BAT
Batteries
/
PSUS
Puissance asservissement max.
24VDC 192W - 48 VDC 96W W
DIS
Ecran / Dimension
Non
TEC
Technologie
Conventionnelle
NBENT
Nombre d'entrées
2
NBSOR
Nombre de sorties
1
TEMPOP
Température de fonctionnement
/ °C
TEMPST
Température de stockage
/ °C
HR
Humidité relative maximum
/ %
NF
N° de droit d'usage NF SSI
18/01.02