IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
446300035CS - DAD SECOURU CHUBB SECURITE
CHUBB FRANCE
01 - Fire detection and protection
1.5 - Type 4, BAAS, SDAD and DAC
1.5.2 - SDAD and DAC
Powered by
CAD모델 선택
{chubb/01/1_5/1_5_2/446300035cs.prj},{NB=446300035cs_350},{REF=446300035CS},{LODLEVEL=350},{MAT=ABS},{D=300 x 185 x 65},{P=2,4 (with batteries)},{IP=30},{INST=On Wall},{ALIM=230 (+10% - 15%)},{PSU1E=/},{PSU2BAT=2 x 12V / 1,2 Ah},{PSUS=4},{DIS=No},{TEC=Conventional},{NBENT=2},{NBSOR=1},{TEMPOP=/},{TEMPST=/},{HR=/},{NF=DAD 021 1},{PDFPREVIEW=01/1_5/1_5_2/446300035cs.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHUBB FRANCE
Description
446300035cs - DAD SECOURU CHUBB SECURITE
Bill of material
446300035CS - DAD SECOURU CHUBB SECURITE
REF
Reference
446300035CS
LODLEVEL
Level of details
350
300
200
350
300
200
MAT
Cabinet material and color
ABS
D
Dimensions (LxHxP)
300 x 185 x 65
mm
P
Weight
2,4 (with batteries)
kg
IP
30
INST
Installation
On Wall
ALIM
Mains power supply range
230 (+10% - 15%)
VAC
PSU1E
Power consumned at the primary power supply
/
VA
PSU2BAT
Batteries
2 x 12V / 1,2 Ah
PSUS
Max power output
4
W
DIS
Display / Size
No
TEC
Technology
Conventional
NBENT
Number of inputs
2
NBSOR
Number of outputs
1
TEMPOP
Operating temperature
/
°C
TEMPST
Storage temperature
/
°C
HR
Maximum relative humidity
/
%
NF
NF SSI certification number
DAD 021 1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청