Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
446300035cs - DAD SECOURU CHUBB SECURITE
Nomenclature
446300035CS - DAD SECOURU CHUBB SECURITE
REF
Référence
446300035CS
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière et couleur du coffret
ABS
D
Dimensions (LxHxP)
300 x 185 x 65 mm
P
Poids
2,4 (avec batteries) kg
IP
30
INST
Mise en œuvre
Murale
ALIM
Plage de tension d'alimentation secteur
230 (+10% - 15%) VAC
PSU1E
Puissance consommée au primaire alim
/ VA
PSU2BAT
Batteries
2 x 12V / 1,2 Ah
PSUS
Puissance asservissement max.
4 W
DIS
Ecran / Dimension
Non
TEC
Technologie
Conventionnelle
NBENT
Nombre d'entrées
2
NBSOR
Nombre de sorties
1
TEMPOP
Température de fonctionnement
/ °C
TEMPST
Température de stockage
/ °C
HR
Humidité relative maximum
/ %
NF
N° de droit d'usage NF SSI
DAD 021 1