Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
630140106CS - SON'ECLA BAAS Pr 2B NN
Nomenclature
630140106CS - SON'ECLA BAAS Pr 2B NN
REF
Référence
630140106CS
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière et couleur du coffret
ABS
D
Dimensions (LxHxP)
300 x 185 x 65 mm
P
Poids
1 (avec batteries) kg
IP
30
IK
03
INST
Mise en œuvre
Murale
ACC
Accessoires
/
ALIM
Plage de tension d'alimentation secteur
230 (+10% - 15%) VAC
PSU1E
Puissance consommée au primaire alim
5 VA
PSU2BAT
Batteries
2 x NIMH / 9V / 170 mAh
DIS
Ecran / Dimension
Non
TEC
Technologie
Conventionnelle
LIGN
Nombre de lignes DM
2
ZD
Nombre de zones
2
AC
Signal sonore
/
ACCC
Niveau ou classe accoustique du signal NFS 32001
/ dB 1m
ACV
Signal vocal
/
ACVL
Signal vocal multilingues
/
ACVMOD
Nombre de modes vocaux parametrables
/
VIS
Signal visuel
/
VISC
Couleur du signal visuel
/
VISF
Fréquence du signal visuel
/ Hz
VSCAT
Catégorie du signal visuel
/
VSCOUV
Couverture du signal visuel
/
TEMPOP
Température de fonctionnement
-10 à +50 °C
TEMPST
Température de stockage
-10 à +50 °C
HR
Humidité relative maximum
/ %
NF
N° de droit d'usage NF SSI
Pr 89202