Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
630140103CS - SON'ECLA BAASL Sa NFS NN
Nomenclature
630140103CS - SON'ECLA BAASL Sa NFS NN
REF
Référence
630140103CS
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière et couleur du coffret
ABS
D
Dimensions (LxHxP)
300 x 185 x 65 mm
P
Poids
1,3 (avec batteries) kg
IP
30
IK
03
INST
Mise en œuvre
Murale
ACC
Accessoires
/
ALIM
Plage de tension d'alimentation secteur
230 (+10% - 15%) VAC
PSU1E
Puissance consommée au primaire alim
10 VA
PSU2BAT
Batteries
2 x NIMH / 9V / 170 mAh
DIS
Ecran / Dimension
Non
TEC
Technologie
Conventionnelle
LIGN
Nombre de lignes DM
/
ZD
Nombre de zones
/
AC
Signal sonore
NFS 32001
ACCC
Niveau ou classe accoustique du signal NFS 32001
90 dB 1m
ACV
Signal vocal
Non
ACVL
Signal vocal multilingues
Non
ACVMOD
Nombre de modes vocaux parametrables
/
VIS
Signal visuel
Oui
VISC
Couleur du signal visuel
Rouge
VISF
Fréquence du signal visuel
1 Hz
VSCAT
Catégorie du signal visuel
Montage mural
VSCOUV
Couverture du signal visuel
/
TEMPOP
Température de fonctionnement
-10 à +50 °C
TEMPST
Température de stockage
-10 à +50 °C
HR
Humidité relative maximum
/ %
NF
N° de droit d'usage NF SSI
Sa 96024