IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
430140024 - AT4
CHUBB FRANCE
01 - Fire detection and protection
1.4 - Technical alarm and residential building
1.4.1 - Technical alarm
Powered by
CAD모델 선택
{chubb/01/1_4/1_4_1/430140024.prj},{NB=430140024_350},{REF=430140024},{LODLEVEL=350},{MAT=ABS},{D=170 x 50 x 100},{P=0,3 (with batteries)},{IP=30},{INST=On Wall},{ALIM=230 (+10% - 15%)},{PSU1E=/},{PSU2BAT=1 x NIMH / 9V / 120 mAh or 1 x NICD / 9V / 100 mAh},{DIS=No},{TEC=Conventional},{ZD=4},{TEMPOP=-5 up to +40},{TEMPST=-10 up to +50},{HR=93 % without condensation},{PDFPREVIEW=01/1_4/1_4_1/430140024.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHUBB FRANCE
Description
430140024 - AT4
Bill of material
430140024 - AT4
REF
Reference
430140024
LODLEVEL
Level of details
350
300
200
350
300
200
MAT
Cabinet material and color
ABS
D
Dimensions (LxHxP)
170 x 50 x 100
mm
P
Weight
0,3 (with batteries)
kg
IP
30
INST
Installation
On Wall
ALIM
Mains power supply range
230 (+10% - 15%)
VAC
PSU1E
Power consumned at the primary power supply
/
VA
PSU2BAT
Batteries
1 x NIMH / 9V / 120 mAh or 1 x NICD / 9V / 100 mAh
DIS
Display / Size
No
TEC
Technology
Conventional
ZD
Number of technical alarm zones
4
TEMPOP
Operating temperature
-5 up to +40
°C
TEMPST
Storage temperature
-10 up to +50
°C
HR
Maximum relative humidity
93 % without condensation
%
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청