Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
627000003 - DM MCP5A-RP02SF-A207-01
Nomenclature
627000003 - DM MCP5A-RP02SF-A207-01
REF
Référence
627000003
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière
Noryl
H
Dimensions (LxHxP ou DiamxP)
93 x 89 x 60 mm
P
Poids
160 g
IP
24D
IK
7
COLOR
Couleur
Rouge
INST
Mise en œuvre
Saillie
ACC
Accessoires
Clé de réarmement
WIR
Section maximum dans les bornes de raccordement
1.5 mm²
ALIM
Plage de tension d'alimentation
12 - 30 V
ISTD
Courant de veille (sous 24 V)
400 µA
IALARM
Courant d'alarme (sous 24 V)
4 mA
ICC
Isolateurs de court circuit intégrés
Oui
USE
Utilisation
Commande d'évacuation
TYP
Type
A
TEC
Technologie
Conventionnelle
MCDE
Mode de commande
Membrane déformable
ALIND
Indicateur d'action intégré
Oui
REMO
Couvercle de protection intégré
Non
ADR
Méthode d'adressage
Par roues codeuses
TEMPOP
Température de fonctionnement
- 25, + 50 °C
TEMPST
Température de stockage
- 25, + 60 °C
HR
Humidité relative maximum
93 % sans condensation %
ATEX
Certification ATEX
Non
NFC
N° de droit d'usage NF SSI
DM 017 A
CEDOP
CE DPC/ RPC ou DOP
0832-CPD-0696