Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
427200216 - DM A CLE RE-ARMEMENT DAD
Nomenclature
427200216 - DM A CLE RE-ARMEMENT DAD
REF
Référence
427200216
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière
Noryl
H
Dimensions (LxHxP ou DiamxP)
97,5 x 93 x 71 mm
P
Poids
135 g
IP
24D
IK
/
COLOR
Couleur
Blanc
INST
Mise en œuvre
Saillie
ACC
Accessoires
Clé de réarmement
WIR
Section maximum dans les bornes de raccordement
2.5 mm²
ALIM
Plage de tension d'alimentation
NA V
ISTD
Courant de veille (sous 24 V)
0 µA
IALARM
Courant d'alarme (sous 24 V)
NA mA
ICC
Isolateurs de court circuit intégrés
NA
USE
Utilisation
Réarmement
TYP
Type
NA
TEC
Technologie
Conventionnelle
MCDE
Mode de commande
Clé
ALIND
Indicateur d'action intégré
Non
REMO
Couvercle de protection intégré
Non
ADR
Méthode d'adressage
NA
TEMPOP
Température de fonctionnement
- 25, + 55 °C
TEMPST
Température de stockage
- 30, + 60 °C
HR
Humidité relative maximum
93 % sans condensation %
ATEX
Certification ATEX
Non
NFC
N° de droit d'usage NF SSI
NA
CEDOP
CE DPC/ RPC ou DOP
NA