Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
640000155 - IA RADIO
Nomenclature
640000155 - IA RADIO
REF
Référence
640000155
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière
ABS + polycarbonate
H
Dimensions (LxHxP)
94 x 51 x 37 mm
P
Poids
100 (avec piles) g
IP
30
IK
/
COLOR
Couleur
Blanc RAL 9003
INST
Mise en œuvre
Saillie
WIR
Section maximum dans les bornes de l'embase
/ mm²
ALIM
Plage de tension d'alimentation
2 piles lithium 3V V
ISTD
Courant de veille (sous 24 V)
30 µA
ICMD
Courant en cas de commande (sous 24 V)
9 mA
VIS
Signal visuel
LED rouge fixe
ACS
Signal sonore
/ dB
TEMPOP
Température de fonctionnement
-10 +60 °C
TEMPST
Température de stockage
-10 +60 °C
HR
Humidité relative maximum
93% sans condensation %