Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHUBB FRANCE
Description
690000006 - COFFRET S DEPORTE
Bill of material
690000006 - COFFRET S DEPORTE
REF
Reference
690000006
LODLEVEL
Level of details
MAT
Cabinet material and color
Front face : RAL 7021, cabinet : 7015
D
Dimensions (LxHxP)
492 x 355 (8U) x 162 mm
P
Weight
16,5 (with batteries) kg
IP
30
INST
Installation
On wall
NFC
NF certification number
NA
CEDOP
CE DPC/ RPC or DOP
NA
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型