IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
512000157 - VARIATION 48V 225W COF.38 V2
CHUBB FRANCE
01 - Fire detection and protection
1.13 - Power supplies
1.13.2 - Variation range
Powered by
CAD모델 선택
{chubb/01/1_13/1_13_2/512000157.prj},{NB=512000157_350},{L=495},{H=535},{PROF=255},{REF=512000157},{LODLEVEL=350},{MAT=/},{D=495 x 535 x 255},{P=< 16 (without batteries)},{IP=30},{INST=On wall},{ALIM=230 (+10% - 15%)},{PSU1BAT=4 x (7 ou 17 Ah)},{PSU1E=< 225},{TEMPOP=-5 up to +40},{TEMPST=-10 up to +50},{HR=93 % without condensation},{NFC=EAE 001 C},{CEDOP=0333-CPR-075074},{PDFPREVIEW=01/1_13/1_13_2/512000157.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHUBB FRANCE
Description
512000157 - VARIATION 48V 225W COF.38 V2
Bill of material
512000157 - VARIATION 48V 225W COF.38 V2
REF
Reference
512000157
LODLEVEL
Level of details
350
300
200
350
300
200
MAT
Cabinet material and color
/
D
Dimensions (LxHxP)
495 x 535 x 255
mm
P
Weight
< 16 (without batteries)
kg
IP
30
INST
Installation
On wall
ALIM
Mains power supply range
230 (+10% - 15%)
VAC
PSU1BAT
Compatible batteries
4 x (7 or 17 Ah)
PSU1E
Power consumned at the primary
< 225
VA
TEMPOP
Operating temperature
-5 up to +40
°C
TEMPST
Storage temperature
-10 up to +50
°C
HR
Maximum relative humidity
93 % without condensation
%
NFC
NF SSI certification number
EAE 001 C
CEDOP
CE DPC/ RPC or DOP
0333-CPR-075074
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청