Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
512000156 - VARIATION 24V 450W COF.38 V2
Nomenclature
512000156 - VARIATION 24V 450W COF.38 V2
REF
Référence
512000156
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière et couleur du coffret
/
D
Dimensions (LxHxP)
495 x 535 x 255 mm
P
Poids
< 16 (sans batteries) kg
IP
30
INST
Mise en œuvre
Murale
ALIM
Plage de tension d'alimentation secteur
230 (+10% - 15%) VAC
PSU1BAT
Batteries compatible
2 x (24 ou 38 Ah)
PSU1E
Puissance consommée au primaire
< 450 VA
TEMPOP
Température de fonctionnement
-5 à +40 °C
TEMPST
Température de stockage
-10 à +50 °C
HR
Humidité relative maximum
93 % sans condensation %
NFC
N° de droit d'usage NF SSI
EAE 001 A
CEDOP
CE DPC/ RPC or DOP
0333-CPR-075072