IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
444000029 - DAGS BZ1L
CHUBB FRANCE
01 - Fire detection and protection
1.12 - Evacuation sounders and strobes
1.12.5 - Selective alarm sounders / strobes
Powered by
CAD모델 선택
{chubb/01/1_12/1_12_5/444000029.prj},{NB=444000029_350},{REF=444000029},{LODLEVEL=350},{MAT=ABS},{D=90 x 70 x 40},{P=90},{IP=23},{IK=/},{COLOR=White},{INST=Surface mounting},{ACC=/},{WIR=2.5},{ALIM=18 - 60},{ISTD24=10},{ISTD48=10},{ACC2=Continuous tone},{ACCC=60},{AVC=Non},{ACVL=NA},{ACVMOD=NA},{VIS=Yes},{VISC=Red},{VISF=Continuous tone},{VSCAT=NA},{VSCOUV=NA},{TEMPOP=-10 up to +50},{TEMPST=-25 up to +70},{HR=93 % without condensation},{ATEX=No},{NFC=DAGS 002 B},{CEDOP=/},{PDFPREVIEW=01/1_12/1_12_5/444000029.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHUBB FRANCE
Description
444000029 - DAGS BZ1L
Bill of material
444000029 - DAGS BZ1L
REF
Reference
444000029
LODLEVEL
Level of details
350
300
200
350
300
200
MAT
Material
ABS
D
Dimensions (LxHxP or DiamxP)
90 x 70 x 40
mm
P
Weight
90
g
IP
23
IK
/
COLOR
Color
White
INST
Installation
Surface mounting
ACC
Accessories
/
WIR
Maximum gauge for connection
2.5
mm²
ALIM
Power supply range
18 - 60
V
ISTD24
Average current under command (24V)
10
mA
ISTD48
Average current under command (48V)
10
mA
ACC2
Accoustical signal
Continuous tone
ACCC
Accoustical level or class of NFS 32001 signal
60
dB 1m
AVC
Vocal signal
No
ACVL
Multilingual vocal message
NA
ACVMOD
Number of vocable configurable modes
NA
VIS
Visual signal
Yes
VISC
Color of vsiual signal
Red
VISF
Frequency of visual signal
Continuous tone
Hz
VSCAT
Visual signal category
NA
VSCOUV
Volume covered by visual signal
NA
TEMPOP
Operating temperature
-10 up to +50
°C
TEMPST
Storage temperature
-25 up to +70
°C
HR
Maximum relative humidity
93 % without condensation
%
ATEX
ATEX certification
No
NFC
NF SSI certification number
DAGS 002 B
CEDOP
CE DPC/ RPC or DOP
/
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청