Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
444000028 - DAGS 3000 RL
Nomenclature
444000028 - DAGS 3000 RL
REF
Référence
444000028
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière
ABS
D
Dimensions (LxHxP ou DiamxP)
87 x 87 x 49 mm
P
Poids
100 g
IP
23
IK
/
COLOR
Couleur
Blanc
INST
Mise en œuvre
Saillie
ACC
Accessoires
/
WIR
Section maximum des cables pour le raccordement
2.5 mm²
ALIM
Plage de tension d'alimentation
13 - 60 V
ISTD24
Courant moyen en commande (24V)
13 mA
ISTD48
Courant moyen en commande (48V)
13 mA
ACC2
Signal sonore
Signal continu
ACCC
Niveau ou classe accoustique du signal NFS 32001
60 dB 1m
AVC
Signal vocal
Non
ACVL
Signal vocal multilingues
NA
ACVMOD
Nombre de modes vocaux parametrables
NA
VIS
Signal visuel
Oui
VISC
Couleur du signal visuel
Rouge
VISF
Fréquence du signal visuel
Signal continu Hz
VSCAT
Catégorie du signal visuel
NA
VSCOUV
Couverture du signal visuel
NA
TEMPOP
Température de fonctionnement
-10 à +50 °C
TEMPST
Température de stockage
-25 à +70 °C
HR
Humidité relative maximum
93 % sans condensation %
ATEX
Certification ATEX
Non
NFC
N° de droit d'usage NF SSI
DAGS 002 B
CEDOP
CE DPC/ RPC ou DOP
/