Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
640200054 - ESJA2000W plafond socle haut
Nomenclature
640200054 - ESJA2000W plafond socle haut
REF
Référence
640200054
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière
ABS
D
Dimensions (LxHxP ou DiamxP)
97,5 x 117 mm
P
Poids
305 g
IP
65 C
IK
4
COLOR
Couleur
Blanc
INST
Mise en œuvre
Saillie
ACC
Accessoires
/
WIR
Section maximum des cables pour le raccordement
2.5 mm²
ALIM
Plage de tension d'alimentation
17 - 60 V
ISTD24
Courant moyen en commande (24V)
30 mA
ISTD48
Courant moyen en commande (48V)
30 mA
ACC2
Signal sonore
NFS 32001
ACCC
Niveau ou classe accoustique du signal NFS 32001
90 dB 1m
ACV
Signal vocal
Non
ACVL
Signal vocal multilingues
NA
ACVMOD
Nombre de modes vocaux parametrables
NA
VIS
Signal visuel
Oui
VISC
Couleur du signal visuel
Rouge
VISF
Fréquence du signal visuel
0.5 Hz
VSCAT
Catégorie du signal visuel
Montage plafond
VSCOUV
Couverture du signal visuel
C-3-8,9
TEMPOP
Température de fonctionnement
-25 à +70 °C
TEMPST
Température de stockage
-25 à +70 °C
HR
Humidité relative maximum
93 % sans condensation %
ATEX
Certification ATEX
Non
NFC
N° de droit d'usage NF SSI
DS 046 G
CEDOP
CE DPC/ RPC ou DOP
0333-CPR-075540