IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
640200049 - ENDA2000-NEXUS PULSE 110 DL/DC
CHUBB FRANCE
01 - Fire detection and protection
1.12 - Evacuation sounders and strobes
1.12.2 - Sounders / strobes
Powered by
CAD모델 선택
{chubb/01/1_12/1_12_2/640200049.prj},{NB=640200049_350},{REF=640200049},{LODLEVEL=350},{MAT=ABS},{D=166 x 189 x 149,5},{P=1200},{IP=66},{IK=4},{COLOR=Red},{INST=Surface mounting},{ACC=/},{WIR=2.5},{ALIM=17 - 60 },{ISTD24=65},{ISTD48=65},{ACC2=NFS 32001 },{ACCC=110},{AVC=Non},{ACVL=NA},{ACVMOD=NA},{VIS=Yes},{VISC=Red},{VISF=0,5},{VSCAT=Wall mounting},{VSCOUV=W-2,4-7,5},{TEMPOP=-25 up to +70},{TEMPST=-25 up to +70},{HR=93 % without condensation},{ATEX=No},{NFC=DS 023 C},{CEDOP=0832-CPR-F0165},{PDFPREVIEW=01/1_12/1_12_2/640200049.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHUBB FRANCE
Description
640200049 - ENDA2000-NEXUS PULSE 110 DL/DC
Bill of material
640200049 - ENDA2000-NEXUS PULSE 110 DL/DC
REF
Reference
640200049
LODLEVEL
Level of details
350
300
200
350
300
200
MAT
Material
ABS
D
Dimensions (LxHxP or DiamxP)
166 x 189 x 149,5
mm
P
Weight
1200
g
IP
66
IK
4
COLOR
Color
Red
INST
Installation
Surface mounting
ACC
Accessories
/
WIR
Maximum gauge for connection
2.5
mm²
ALIM
Power supply range
17 - 60
V
ISTD24
Average current under command (24V)
65
mA
ISTD48
Average current under command (48V)
65
mA
ACC2
Accoustical signal
NFS 32001
ACCC
Accoustical level or class of NFS 32001 signal
110
dB 1m
AVC
Vocal signal
No
ACVL
Multilingual vocal message
NA
ACVMOD
Number of vocable configurable modes
NA
VIS
Visual signal
Yes
VISC
Color of vsiual signal
Red
VISF
Frequency of visual signal
0,5
Hz
VSCAT
Visual signal category
Wall mounting
VSCOUV
Volume covered by visual signal
W-2,4-7,5
TEMPOP
Operating temperature
-25 up to +70
°C
TEMPST
Storage temperature
-25 up to +70
°C
HR
Maximum relative humidity
93 % without condensation
%
ATEX
ATEX certification
No
NFC
NF SSI certification number
DS 023 C
CEDOP
CE DPC/ RPC or DOP
0832-CPR-F0165
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청