IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
640000002 - C.SCAN + M MULTICAPTEURS CONV
CHUBB FRANCE
01 - Fire detection and protection
1.1 - Detectors
1.1.2 - C.Scan+ conventional range
Powered by
CAD모델 선택
{chubb/01/1_1/1_1_2/640000002.prj},{NB=640000002_350},{REF=640000002},{P=80},{IP=40},{WIR=1.5},{SMAX=80},{HMAX=7},{MAT=ABS},{H=102 x 52 (with base)},{IK=/},{COLOR=RAL 9016},{INST=Surface mounting},{ACC=- Flush mounting adaptor CES3 - On Surface adaptor BMS3 + - Wet base - Mechanical protection - Anti theft - False ceiling adaptor - Duct adaptor DG13},{ALIM=8 - 30},{ISTD=100 (24V)},{IALARM=28 +/- 4 (24V)},{IFAULT=10 +/- 2 (24V)},{ICC=/},{PHEN=Combined (smoke and heat)},{TEC=Conventional},{ALIND=Visibility 180°},{REMO=Standard equipment},{TRESH=3 (with heat mode A1R)},{ADR=/},{TEST=laser Aerosol, heat tester},{TEMPOP= - 25 + 70},{TEMPST= - 30 + 70},{HR=93 % without condensation},{ATEX=No},{NFC=LE2 002 A},{LODLEVEL=350}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHUBB FRANCE
Description
640000002 - C.SCAN + M MULTICAPTEURS CONV
Bill of material
640000002 - C.SCAN + M MULTICAPTEURS CONV
REF
Reference
640000002
LODLEVEL
Level of details
350
300
200
350
300
200
MAT
Material
ABS
H
Dimensions (LxHxP or DiamxP)
102 x 52 (with base)
mm
P
Weight
80
g
IP
40
IK
/
COLOR
Color
RAL 9016
INST
Installation
Surface mounting
ACC
Accessories
- Flush mounting adaptor CES3 - On Surface adaptor BMS3 + - Wet base - Mechanical protection - Anti theft - False ceiling adaptor - Duct adaptor DG13
WIR
Maximum gauge for connection in base
1.5
mm²
ALIM
Power supply range
8 - 30
V
ISTD
Standby current (24V)
100 (24V)
µA
IALARM
Alarm current (24V)
28 +/- 4 (24V)
mA
IFAULT
Fault current (24V)
10 +/- 2 (24V)
mA
ICC
Integrated short circuit isolators
/
PHEN
Detected phenomena
Combined (smoke and heat)
TEC
Technology
Conventional
ALIND
Integrated Alarm indicator
Visibility 180°
REMO
Remote indicator output
Standard equipment
TRESH
Number of alarm treshold
3 (with heat mode A1R)
ADR
Coding method
/
TEST
Functional test
laser Aerosol, heat tester
SMAX
Maximum protected area
80
m²
HMAX
Maximum instalation height
7
m
TEMPOP
Operating temperature
- 25 + 70
°C
TEMPST
Storage temperature
- 30 + 70
°C
HR
Maximum relative humidity
93 % without condensation
%
ATEX
ATEX certification
No
NFC
NF SSI certification number
LE2 002 A
CEDOP
CE DPC/ RPC or DOP
0333-CPR-075033
APTC
Aptitude certificate
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청