IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
3692254
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.20 Cable glands with metric thread
BN 22036 Screw plugs with metric thread and o-ring
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_20/bn_22036/verschluss_metr_rund.prj},{NB=3692254},{L=6.5},{DA=24},{S=2.0},{H=9.5},{INSTDM=2.0},{PACK=100},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{EF003712=1.5},{VER=4},{EF007839=20},{NDM=20.000},{L1=5.000},{NOCUPEROU=1.0},{P1=1.5},{PRICEQUANTITY=100},{R=49.000},{QUANTITYMIN=100},{H1=18.000},{QUANTITYINT=100},{L2=6.000},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{H2=7.500},{CH=0.300},{X1=3.239},{X2=9.750},{R2=0.750},{R3=30.000},{X3=28.510},{BNARTNR=3692254},{ARTNRX=10.2015 M/G},{DESCSHORT=MS-VERSCHL-SCHR. M 20X1,5},{ARTNR1=10.2015},{DESCLONG=zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung, Zubehör Metrisch Messing},{A=M20x1.5},{INTNO=4024092046803},{MANUID=10.2015_M/G},{MANUNAME=Jacob GmbH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22036 - Screw plugs
Bill of material
3692254
BNARTNR
Order number
3692254
3692254
ARTNR
Article No.
10.2015 M/G
10.2015 M/G
A
Thread
M20x1.5
M20x1.5
mm
L
Length of Thread
6.5
6.5
mm
DA
Diameter
24
24
mm
S
Slot width
2.0
2.0
mm
H
Height
9.5
9.5
mm
INSTDM
Installationsdrehmoment
2.0
2.0
Nm
STGEW
Unit weight
14
14
g
MATK
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
MATO
Material O-ring
NBR
PACK
Packaging Unit
100
100
PCS
IP66
Protection grade
IP66
EN 60529
IP68
Protection grade
IP68 (5 bar / 30 min)
EN 60529
NEMA
Protection grade
Type 4X
Type 4X
NEMA 250/UL50E
TEMPV
Temperature range
-40
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
NORM2
Test standard
UL 514B
UL 514B
ZUL2
Approval 2
USL / CNL
CTN
Customs Tariff Number
74198090
BNMAT
Werkstoff
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청