IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 1047 1386492 press-in threaded insert M3
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.300 Threaded inserts
02.300.200 Threaded inserts for plastic materials
02.300.200.40 Threded inserts for press-in with expansion anchoring
BN 1047 Press-in threaded inserts, expandable, for thermosettings
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_300/02_300_200/02_300_200_40/bn_1047/bn_1047.prj},{NB=BN 1047 1386492 press-in threaded insert M3},{CNSORDERNO=1386492},{BNARTNR=1386492},{BNNORM1=BancLok® R 841},{BNMAT=Messing},{CNSMAT=Messing},{BNSURFACE=blank},{GEW=M3},{D=3.000},{P=0.500},{L=4.800},{D2=4.300},{D4=4-4,1},{A=3.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 1047 - Press-in threaded inserts, expandable for thermosettings (BancLok® R 841), brass, plain
Bill of material
BN 1047 1386492 press-in threaded insert M3
BNARTNR
Identification
1386492
1386492
BNNORM1
BancLok® R 841
BNMAT
Material
Brass
BNSURFACE
Surface
plain
GEW
Thread
M3
M3
D
Nominal thread diameter
3.000
3.000
mm
P
Pitch
0.500
0.500
mm
D1
Core thread diameter
2.459
2.459
mm
L
Overall height
4.800
4.800
mm
D2
Diameter
4.300
4.300
mm
D4
Diameter
4-4,1
4-4,1
mm
A
Distance
3.200
3.200
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청