IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 1210 1199021 screwed insert for wood M6x15
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.300 Threaded inserts
02.300.100 Threaded inserts for wooden and soft plastic materials
02.300.100.20 Threaded inserts self-cutting
BN 1210 Screwed inserts for wood applications, with socket head
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_300/02_300_100/02_300_100_20/bn_1210/bn_1210.prj},{NB=BN 1210 1199021 screwed insert for wood M6x15},{CNSORDERNO=1199021},{BNARTNR=1199021},{BNNORM1=Rampa® SK},{BNNORM2=~DIN 7965},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{GEW=M6},{D=6.000},{P=1.000},{M=15.000},{D2=12.000},{D3=9.500},{D4=7.500},{D5=10.500},{H=4.000},{Z=1.000},{S=6.000},{BOHRLOCH=10.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 1210 - Screwed inserts for wood applications, with socket head (Rampa® SK; ~DIN 7965), steel, zinc plated blue
Bill of material
BN 1210 1199021 screwed insert for wood M6x15
BNARTNR
Identification
1199021
1199021
BNNORM1
Rampa® SK
BNNORM2
~DIN 7965
BNMAT
Material
Steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
GEW
Thread
M6
M6
D
Nominal thread diameter
6.000
6.000
mm
D1
Core thread diameter
4.917
4.917
mm
P
Pitch
1.000
1.000
mm
M
Overall height
15.000
15.000
mm
D2
Diameter
12.000
12.000
mm
S
6.000
6.000
mm
BOHRLOCH
10.400
10.400
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청