피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
국가 별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 989 1024302 flat round head rivet A 5x8
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.800 Solid rivets
02.200.800.10 Solid rivets
BN 989 Flat round head rivets
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_800/02_200_800_10/bn_989/bn_989.prj},{NB=BN 989 1024302 flat round head rivet A 5x8 KL=2.5},{CNSORDERNO=1024302},{BNARTNR=1024302},{BNNORM1=DIN 674},{CNSMAT=Stahl},{BNMAT=Stahl},{BNSURFACE=blank},{D=5.0},{L=8},{EB=A},{EB2= 'A', 'Form A', 'B', 'Form B'},{KL=2.5},{DK=11.200},{D1=4.820},{E=2.500},{K=2.500},{R=0.300},{R1=8.800},{D7=5.200},{D8=8.800},{KA=3.000},{RA=4.600},{KB=2.400},{TB=2.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 989 - Flat round head rivets (DIN 674), steel, plain
Bill of material
BN 989 1024302 flat round head rivet A 5x8
BNARTNR
Identification
1024302
1024302
BNNORM1
DIN 674
BNMAT
Material
Steel
BNSURFACE
Oberfläche
plain
D
Nominal diameter
5.0
5.0
mm
L
Length
8
8
mm
KL
Clamping length
mm
값 입력 KL
Clamping length
mm
cm
inch
ft
확인
DK
Head diameter
11.200
11.200
mm
D1
Shank diameter min.
4.820
4.820
mm
E
Length max.
2.500
2.500
mm
K
Head height js14
2.500
2.500
mm
R
Transition radius max.
0.300
0.300
mm
R1
Radius ~
8.800
8.800
mm
D7
Hole diameter
5.200
5.200
mm
D8
Closing head diameter
8.800
8.800
mm
KA
Closing head - form A
3.000
3.000
mm
RA
Radius - form A
4.600
4.600
mm
KB
Closing head - form B
2.400
2.400
mm
TB
Length form B
2.300
2.300
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청