IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 1366 1138464 round head rivet A 10x26
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.800 Solid rivets
02.200.800.10 Solid rivets
BN 1366 Round head rivets
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_800/02_200_800_10/bn_1366/bn_1366.prj},{NB=BN 1366 1138464 round head rivet A 10x26 13},{CNSORDERNO=1138464},{BNARTNR=1138464},{BNNORM1=DIN 124},{CNSMAT=Stahl},{BNMAT=Stahl},{BNSURFACE=blank},{D=10},{L=26},{EB=A},{KL=13.000},{DK=16.000},{DS=9.400},{K=6.500},{R=0.500},{D7=10.500},{D8=16.000},{K1=6.500},{R1=8.000},{R2=32.000},{W=1.000},{T1=4.200},{ALFA=75.000},{SMAX=13.000},{SMAX1=17.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 1366 - Round head rivets (DIN 124), steel, plain
Bill of material
BN 1366 1138464 round head rivet A 10x26
BNARTNR
Identification
1138464
1138464
BNNORM1
DIN 124
BNMAT
Material
Steel
BNSURFACE
Surface
plain
D
Nominal diameter
10
mm
L
Length
26
26
mm
KL
Clamping length
mm
값 입력 KL
Clamping length
mm
cm
inch
ft
확인
DK
Head diameter h16
16.000
mm
DS
Shank diameter min.
9.400
mm
K
Head height +IT16
6.500
mm
R
Transition radius under head ~
0.500
mm
D7
Diameter H12
10.500
mm
D8
Diameter
16.000
mm
K1
Length
6.500
mm
R1
Radius ~
8.000
mm
R2
Radius ~
32.000
mm
W
Distance ~
1.000
mm
T1
Distance
4.200
mm
ALFA
Angle
75.000
°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청