IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 925 3134017 blind rivet Standard countersunk head B 3.2x19.7
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.100 Blind rivets
02.200.100.60 Open end blind rivets
BN 925 Blind rivets Standard
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_100/02_200_100_60/bn_925/bn_925.prj},{NB=BN 925 3134017 blind rivet Standard countersunk head B 3.2x19.7 (KL=15.4)},{BNARTNR=3134017},{BNARTNR1=300100093},{BNNORM1=~DIN 7337 B},{BNNORM2=~ISO 15978},{BNNORM3=POP®},{CNSMAT=Niet: Aluminium EN AW 5154 (AlMg3,5) / Dorn: Stahl verzinkt},{BNMAT=Niet: Aluminium EN AW 5154 (AlMg3,5) / Dorn: Stahl verzinkt},{BNSURFACE=blank},{NRCODE=TAPK 418 BS},{D1=3.2},{L=19.7},{KL=15.4},{D2=6.650},{C=0.300},{K=1.200},{R=0.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 925 - Blind rivets Standard, countersunk head (POP® TAPK BS; ~DIN 7337 B; ~ISO 15978), aluminum, plain
Bill of material
BN 925 3134017 blind rivet Standard countersunk head B 3.2x19.7
BNARTNR
Order number
3134017
3134017
BNARTNR1
Order number
300100093
300100093
BNNORM1
~DIN 7337 B
BNNORM2
~ISO 15978
BNNORM3
POP®
BNMAT
Material
Rivet: aluminum EN AW 5154 (AlMg3,5) / Mandrel: steel zinc plated
BNSURFACE
Surface
plain
NRCODE
TAPK 418 BS
TAPK 418 BS
D1
Diameter
3.2
3.2
mm
L
Length
19.7
19.7
mm
KL
Clamping length
mm
값 입력 KL
Clamping length
mm
cm
inch
ft
확인
D2
Diameter max.
6.650
6.650
mm
C
Distance
0.300
0.300
mm
K
Head height
1.200
1.200
mm
R
Radius max.
0.200
0.200
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청