IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
9002642
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch for metallic materials
02.100.200.20 Self clinching locking nuts
BN 20682 - LAC - Self-clinching lock nuts floating, for metallic materials
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_20/bn_20682/bn_20682.prj},{NB=9002642},{BNARTNR=9002642},{BNARTNR1=300216333},{BN=20682},{WVIS=Gehäuse und Mutter nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert},{D1=M4},{LB=9.40},{D2=9.38},{D3=9.3},{D4=11.18},{M=5.34},{H=0.97},{SM=1.0},{MRL=8.64},{WX='LAS', 'Gehäuse Stahl verzinkt, farblos passiviert (Kennziffer \"md\"), Mutter nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert', 'LAC', 'Gehäuse und Mutter nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert'},{VERS=1},{NDM=4.0},{KDM=3.242},{R1=8.3850},{R2=9.5030},{R3=10.0620},{C=0.5160},{L2=0.4140},{R=0.7730},{L3=2.0720},{M1=3.3100},{X=1},{BNMAT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20682 - Self-clinching lock nuts floating, for metallic materials
Bill of material
9002642
BNARTNR
Order number
9002642
9002642
BNARTNR1
Order number
300216333
300216333
BZC
Part description
LAC-M4-1
LAC-M4-1
W
Material
LAC
WVIS
Material
Housing and nut of stainless steel 18 / 8 (AISI 300) passivated
D1
Thread
M4
M4
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
9.40
9.40
mm
D2
max.
9.38
9.38
mm
D3
max.
9.3
9.3
mm
D4
±0.4
11.18
11.18
mm
M
max.
5.34
5.34
mm
H
max.
0.97
0.97
mm
SM
Min. thickness
1.0
1.0
mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
8.64
8.64
mm
BNMAT
Material
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청