IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
3802112
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch for metallic materials
02.100.200.130 Self-clinching threaded studs
BN 20524 - FHS - Self-clinching threaded studs for metallic materials
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_130/bn_20524/bn_20524.prj},{NB=3802112},{BNARTNR=3802112},{BNARTNR1=300138874},{BN=20524},{CODE=FHS-M4-22},{W=FHS},{BNMAT=INOX (AISI 300)},{BNSURFACE=passiviert},{L=22},{D1=M4},{LB=4.00},{D2=5.9},{D3=4.1},{A=2.40},{SM=1.0},{MRL=7.2},{NDM=4.0},{KDM=3.119},{WX='FH', 'Stahl, gehärtet, verzinkt, farblos passiviert' , 'FHS', 'INOX (AISI 300) passiviert' , 'FHA', 'Aluminium'},{L1=0.415},{L2=0.300},{L3=0.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 96
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20524 - Self-clinching threaded studs for metallic materials (PEM® FHS), stainless steel (AISI 300), passivated
Bill of material
3802112
BNARTNR
Order number
3802112
3802112
BNARTNR1
Order number
300138874
300138874
CODE
Code
FHS-M4-22
FHS-M4-22
W
Brandtype
FHS
BNMAT
Material
Stainless steel (AISI 300)
BNSURFACE
Surface
passivated
L
Length ±0.4
22
22
mm
D1
Thread
M4
M4
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
4.00
4.00
mm
D2
±0.4
5.9
5.9
mm
D3
4.1
4.1
mm
A
max.
2.40
2.40
mm
SM
Min. thickness
1.0
1.0
mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
7.2
7.2
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청