IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
3802184
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch for metallic materials
02.100.200.120 Self-clinching threaded standoffs
BN 26658 Self-clinching threaded standoffs
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_120/bn_26658/dsos.prj},{NB=3802184},{BNARTNR=3802184},{BNARTNR1=300116379},{BN=26658},{W=Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert},{L=6.35},{D1=M3},{LB=4.20},{D2=4.19},{D3=4.92},{D4=4.3},{SM=1.0},{MRL=3.2},{NDM=3.000},{KDM=2.4590},{LX=6.35,7.00},{BNMAT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 26658 - Self-clinching threaded standoffs open type, for metallic materials
Bill of material
3802184
BNARTNR
Order number
3802184
3802184
BNARTNR1
Order number
300116379
300116379
BZC
Part description
DSOS-M3-6.35
DSOS-M3-6.35
W
Material
Stainless steel 18/8 (AISI 300) passivated
L
Length +0.05 -0.13
6.35
6.35
mm
D1
Thread
M3
LB
Hole-Ø +0.08 0
4.20
mm
D2
max.
4.19
mm
D3
4.92
mm
D4
+0.2 0
4.3
mm
SM
Min. thickness
1.0
mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
3.2
mm
BNMAT
Material
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청