IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
9019584
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch for metallic materials
02.100.200.110 Self-clinching nuts
BN 53635 - SP - Self-clinching nuts with UNF thread, for stainless steel and metallic materials
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_110/bn_53635/bn_53635.prj},{NB=9019584},{BNARTNR=9019584},{BNARTNR1=},{BNNORM1=UNF},{CODE=SP-032-0},{WVIS=INOX (A286)},{BNSURFACE=passiviert},{D1=10-32},{NDM=0.19},{KDM=0.1560},{H=0.030},{LB=0.25},{MRL=0.28},{D2=0.249},{D3=0.34},{M=0.09},{SM=0.030},{VERS=0},{R1=0.2690},{R2=0.3050},{R3=0.3230},{C=0.0160},{L2=0.0200},{R=0.0241},{L3=0.1040}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 53635 - Self-clinching nuts with UNF thread, for stainless steel and metallic materials (PEM® SP), stainless steel (A286), passivated
Bill of material
9019584
NENN
Identification
SP-032-0
SP-032-0
BNARTNR
Order number
9019584
9019584
BNARTNR1
Order number
BNNORM1
UNF
CODE
Code
SP-032-0
SP-032-0
WVIS
Material
Stainless steel (A286)
BNSURFACE
Surface
passivated
D1
Thread
10-32
H
max.
0.030
0.030
인치
LB
Hole-Ø in sheet +0.003/0
0.25
인치
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
0.28
인치
D2
max.
0.249
인치
D3
±0.01
0.34
인치
M
±0.01
0.09
인치
SM
Min. thickness
0.030
0.030
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청