IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 19175 3677110 prevailing torque type hex lock nut M M8
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.600 Locking nuts
01.300.600.10 Metallic locking nut
BN 19175 Prevailing torque type hex lock nuts all-metal, low type
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_600/01_300_600_10/bn_19175/bn_19175.prj},{NB=BN 19175 3677110 prevailing torque type hex lock nut M M8},{CNSORDERNO=3677110},{BNARTNR=3677110},{BNNORM1=~DIN 980 M},{BNMAT=Stahl 04 / INOX 1.4310},{CNSMAT=Stahl 04 / INOX 1.4310},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=8.000},{P=1.250},{M=5.000},{S=13.000},{VERS=1.000},{VERS1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 19175 - Prevailing torque type hex lock nuts all-metal, thin type (~DIN 980 M), cl. 04, zinc plated blue
Bill of material
BN 19175 3677110 prevailing torque type hex lock nut M M8
BNARTNR
Identification
3677110
3677110
BNNORM1
~DIN 980 M
BNMAT
Material
Steel 04 / Stainless steel 1.4310
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
8.000
8.000
mm
D1
Core thread diameter
6.647
6.647
mm
P
Pitch
1.250
1.250
mm
M
Overall height max.
5.000
5.000
mm
S
Across-flats-dimension max.
13.000
13.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청