IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 20167 3265772 flat countersunk head screw 30 x 12 WN 5454 / 10 IP
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.300 Direct assembly screws for plastics
BN 20167 Flat countersunk head screws with hexalobular socket Torx plus® / Autosert®
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_300/bn_20167/bn_20167.prj},{NB=BN 20167 3265772 flat countersunk head screw 30 x 12 WN 5454 / 10 IP},{CNSORDERNO=3265772},{BNARTNR=3265772},{BNNORM1=WN 5454},{BNNORM2=EJOT DELTA PT®},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{NENND=30},{D1=3.000},{P=1.120},{D3=1.660},{L=12.000},{D2=6.000},{K=2.300},{C=0.550},{R=1.200},{X=1.500},{TPA=10 IP},{A=2.800},{T=0.750},{T1=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20167 - Flat countersunk head screws with hexalobular socket Torx plus® / Autosert®, fully threaded (EJOT DELTA PT®; WN 5454), stainless steel A2
Bill of material
BN 20167 3265772 flat countersunk head screw 30 x 12 WN 5454 / 10 IP
BNARTNR
Identification
3265772
3265772
BNNORM1
WN 5454
BNNORM2
EJOT DELTA PT®
BNMAT
Material
Stainless steel A2
NENND
Nominal diameter
30
30
D1
Nominal thread diameter
3.000
3.000
mm
P
Threaded pitch
1.120
1.120
mm
L
Nominal length
12.000
12.000
mm
D2
Head diameter
6.000
6.000
mm
K
Head height
2.300
2.300
mm
TPA
Torx plus / Autosert
10 IP
10 IP
A
~
2.800
2.800
mm
T
min.
0.750
0.750
mm
T1
max.
1.000
1.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청