IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 20139 3216069 flat countersunk head screw K30 x 12 WN 1423 / T8
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.300 Direct assembly screws for plastics
BN 20139 Flat countersunk head screws with hexalobular socket Torx®
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_300/bn_20139/bn_20139.prj},{NB=BN 20139 3216069 flat countersunk head screw K30 x 12 WN 1423 / T8},{CNSORDERNO=3216069},{BNARTNR=3216069},{BNNORM1=WN 1423},{BNNORM2=EJOT PT®},{BNMAT=Stahl vergütet 380 HV},{CNSMAT=Stahl vergütet 380 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{NENND=K30},{D=3.0},{P=1.34},{D2=1.66},{L=12},{DK=5.50},{R=1.20},{INNENSECHSRUN=T8},{A=2.40},{T=0.80},{T2=1.00},{C=0.55},{AA=1.50},{T1=0.13}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20139 - Flat countersunk head screws with hexalobular socket Torx®, fully threaded (EJOT PT®; WN 1423), steel heat-treated 380 HV, zinc plated blue
Bill of material
BN 20139 3216069 flat countersunk head screw K30 x 12 WN 1423 / T8
BNARTNR
Identification
3216069
3216069
BNNORM1
WN 1423
BNNORM2
EJOT PT®
BNMAT
Material
Steel heat-treated 380 HV
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
NENND
Nominal diameter
K30
K30
D
Thread
3.0
3.0
mm
P
1.34
1.34
mm
L
Nominal length
12
12
mm
DK
5.50
5.50
mm
INNENSECHSRUN
Hexalobular socket Torx®
T8
T8
A
~
2.40
2.40
mm
T
min.
0.80
0.80
mm
T2
max.
1.00
1.00
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청