IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 20092 3205331 pan head screw KB30 x 12 WN 1411
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.300 Direct assembly screws for plastics
BN 20092 Pan head screws with pressed washer with Pozidriv cross recess form Z
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_300/bn_20092/bn_20092.prj},{NB=BN 20092 3205331 pan head screw KB30 x 12 WN 1411},{CNSORDERNO=3205331},{BNARTNR=3205331},{BNNORM1=WN 1411},{BNNORM2=EJOT PT®},{BNMAT=Stahl vergütet 380 HV},{CNSMAT=Stahl vergütet 380 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{NENND=KB30},{D=3.0},{P=1.34},{D2=1.66},{L=12},{DK=6.00},{K=2.10},{C=0.70},{POZI=1},{M=2.83},{T=1.260},{T1=1.510},{DKA=5.00},{A=3.00},{R=3.05},{R1=0.40}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20092 - Pan head screws with pressed washer with Pozidriv cross recess form Z, fully threaded (EJOT PT®; WN 1411), steel heat-treated 380 HV, zinc plated blue
Bill of material
BN 20092 3205331 pan head screw KB30 x 12 WN 1411
BNARTNR
Identification
3205331
3205331
BNNORM1
WN 1411
BNNORM2
EJOT PT®
BNMAT
Material
Steel heat-treated 380 HV
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
NENND
Nominal diameter
KB30
KB30
D
Thread
3.0
3.0
mm
P
1.34
1.34
mm
L
Nominal length
12
12
mm
DK
6.00
6.00
mm
K
2.10
2.10
mm
C
0.70
0.70
mm
POZI
Pozidriv
1
1
M
~
2.83
2.83
mm
T
min.
1.260
1.260
mm
T1
max.
1.510
1.510
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청