IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 20002 3148566 hexalobular socket pan head screw 2.2x6
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.300 Direct assembly screws for plastics
BN 20002 Hexalobular (6 Lobe) socket pan head screws «Freedriv» with slot
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_300/bn_20002/bn_20002.prj},{NB=BN 20002 3148566 hexalobular socket pan head screw 2.2x6},{CNSORDERNO=3148566},{BNARTNR=3148566},{BNNORM1=ecosyn® plast},{BNMAT=Stahl einsatzgehärtet},{CNSMAT=Stahl einsatzgehärtet},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{NENND=2.200},{D=2.2},{D3=1.30},{L=6},{P=1.00},{DK=4.00},{K=1.60},{DRIVE=X6},{A=1.75},{T=0.77},{N=0.60}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 37
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20002 - Pan head screws «Freedriv» with hexalobular (6 Lobe) socket and slot, fully threaded (ecosyn® plast), steel case-hardened, zinc plated blue
Bill of material
BN 20002 3148566 hexalobular socket pan head screw 2.2x6
BNARTNR
Identification
3148566
3148566
BNNORM1
ecosyn® plast
BNMAT
Material
Steel case-hardened
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter (d1)
2.2
2.2
mm
L
Nominal length
6
6
mm
P
Threaded pitch
1.00
1.00
mm
DK
Head diameter max. (d2)
4.00
4.00
mm
K
Head height max.
1.60
1.60
mm
DRIVE
Freedriv hexalobular (6 Lobe) socket
X6
X6
A
~
1.75
1.75
mm
T
max.
0.77
0.77
mm
N
max.
0.60
0.60
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청