IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 6032 1389203 building screw self drilling type 6.3x19
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.20 Self-drilling screws for metal
BN 6032 Building screws self-drilling type without washer
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_20/bn_6032/bn_6032.prj},{NB=BN 6032 1389203 building screw self drilling type 6.3x19},{CNSORDERNO=1389203},{BNARTNR=1389203},{BNNORM1=JT-2},{BNMAT=Stahl einsatzgehärtet 400 HV},{CNSMAT=Stahl einsatzgehärtet 400 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau },{D=6.3},{P=1.800},{L=19.0},{DC=13.200},{K=6.450},{S=9.520},{FB=2-6},{LG=7.000},{DP=5.800},{A=1.800},{C=1.000},{R=0.900},{R1=0.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 6032 - Building screws self-drilling type without washer (JT-2), zinc plated blue
Bill of material
BN 6032 1389203 building screw self drilling type 6.3x19
BNARTNR
Identification
1389203
1389203
BNNORM1
JT-2
BNMAT
Material
Steel case-hardened 400 HV
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
6.3
6.3
mm
D3
Nominal core diameter
4.880
4.880
mm
P
Pitch
1.800
1.800
mm
L
Nominal length
19.0
19.0
mm
DC
Collar diameter
13.200
13.200
mm
K
Head height
6.450
6.450
mm
S
Width across flat
9.520
9.520
mm
FB
for plates
2-6
2-6
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청