IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 11904 3060686 octagon socket pan head self-drilling screw ST 4.2x16
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.20 Self-drilling screws for metal
BN 11904 Octagon (8 Lobe) pan head self-drilling screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_20/bn_11904/bn_11904.prj},{NB=BN 11904 3060686 octagon socket pan head self-drilling screw ST 4.2x16},{CNSORDERNO=3060686},{BNARTNR=3060686},{BNNORM1=~DIN 7504 N},{BNNORM2=ecosyn® drill},{BNMAT=Stahl einsatzgehärtet 560 HV},{CNSMAT=Stahl einsatzgehärtet 560 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=4.2},{L=16.0},{P=1.4},{A1=1.4},{DK=8.20},{K=3.45},{R=0.600},{RF=6.200},{DRIVE=S2},{A=4.50},{T=2.25},{Y=2.800},{DA=4.900},{S1=1,4-3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 11904 - Pozi pan head self-drilling screws form Z, fully threaded (~DIN 7504 N; ecosyn® MRX), stainless steel
Bill of material
BN 11904 3060686 octagon socket pan head self-drilling screw ST 4.2x16
BNARTNR
Identification
3060686
3060686
BNNORM1
~DIN 7504 N
BNNORM2
ecosyn® drill
BNMAT
Material
Steel, case hardened 560 HV
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter ST (d1)
4.2
4.2
mm
L
Nominal length
16.0
16.0
mm
P
Threaded pitch
1.4
1.4
mm
DK
Head diameter max. (d2)
8.20
8.20
mm
K
Head height max.
3.45
3.45
mm
DRIVE
Octagon socket
S2
S2
A
~
4.50
4.50
mm
T
Depth of the driving feature max.
2.25
2.25
mm
S1
Sheet thickness (s)
1,4-3
1,4-3
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청