IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 10319 3056335 hexagon head self-drilling screw ST 4.8x25
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.20 Self-drilling screws for metal
BN 10319 Hex head self-drilling screws with sealing ring
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_20/bn_10319/bn_10319.prj},{NB=BN 10319 3056335 hexagon head self-drilling screw ST 4.8x25},{CNSORDERNO=3056335},{BNARTNR=3056335},{BNNORM1=~DIN 7504 K},{BNNORM2=ecosyn® MRX},{BNMAT=INOX},{CNSMAT=INOX},{BNSURFACE=},{D=4.8},{L=25.0},{P=1.60},{D2=10.50},{K=4.45},{C=0.900},{S=8.00},{LG=14.700},{DP=4.100},{A=1.600},{R=0.700},{R1=0.300},{D33=12.83},{D22=6.800},{T=1.000},{H=3.800},{S1=1,75-4,4},{FORM=K}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 10319 - Hex head self-drilling screws with sealing ring, fully threaded (~DIN 7504 K; ecosyn® MRX), stainless steel
Bill of material
BN 10319 3056335 hexagon head self-drilling screw ST 4.8x25
BNARTNR
Identification
3056335
3056335
BNNORM1
~DIN 7504 K
BNNORM2
ecosyn® MRX
BNMAT
Material
Stainless steel
D
Nominal thread diameter ST (d1)
4.8
4.8
mm
L
Nominal length
25.0
25.0
mm
P
Threaded pitch
1.60
1.60
mm
D2
Collar diameter max.
10.50
10.50
mm
K
Head height max.
4.45
4.45
mm
S
Width across flat
8.00
8.00
mm
D33
max.
12.83
12.83
mm
S1
Sheet thickness (s)
1,75-4,4
1,75-4,4
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청