IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 84402 8280363 hexalobular socket pan head thread forming screw M4x6
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.10 Thread forming and tapping screws for metal
BN 84402 Hexalobular (6 Lobe) socket pan head thread forming screws with uncontinuous slot, metric thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_10/bn_84402/bn_84402.prj},{NB=BN 84402 8280363 hexalobular socket pan head thread forming screw M4x6},{CNSORDERNO=8280363},{BNARTNR=8280363},{BNNORM1=DIN 7500},{BNMAT=Stahl einsatzgehärtet 450-560 HV},{CNSMAT=Stahl einsatzgehärtet 450-560 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau mit Gleitschicht},{D=4.000},{P=0.700},{L=6.000},{DK=6.000},{K=3.100},{INNENSECHSRUN=X20},{A=3.950},{T=1.600},{N=1.260},{A1=1.400},{X=2.800},{R=0.350},{RF=6.500},{Y=8.000},{V=1.000},{VERS=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 84402 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head thread forming screws with uncontinuous slot, metric thread (DIN 7500), zinc plated blue, added lubricant
Bill of material
BN 84402 8280363 hexalobular socket pan head thread forming screw M4x6
BNARTNR
Identification
8280363
8280363
BNNORM1
DIN 7500
BNMAT
Material
Steel case-hardened 450-560 HV
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue, added lubricant
D
Nominal thread diameter
4.000
4.000
mm
D3
Nominal core diameter
3.141
3.141
mm
P
Threaded pitch
0.700
0.700
mm
L
Nominal length
6.000
6.000
mm
DK
Head diameter
6.000
6.000
mm
K
Head height
3.100
3.100
mm
INNENSECHSRUN
X20
X20
A
3.950
3.950
mm
T
1.600
1.600
mm
N
1.260
1.260
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청