IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 33011 5811560 cross recessed pan head tapping screw ST3.5x19
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.10 Thread forming and tapping screws for metal
BN 33011 Pozidriv pan head tapping screws form Z, with flat end type F
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_10/bn_33011/bn_33011.prj},{NB=BN 33011 5811560 cross recessed pan head tapping screw ST3.5x19},{CNSORDERNO=5811560},{BNARTNR=5811560},{BNNORM1=DIN 7981 F},{BNNORM2=~ISO 7049},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=3.5},{P=1.3},{L=19.0},{A=1.3},{DK=6.900},{K=2.600},{R=0.500},{RF=5.400},{MH=4.200},{TH=2.030},{Y=2.500},{DA=4.100},{Z1H=0.800},{Z1D2=8.000},{Z2H=0.800},{Z2D2=11.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 33011 - Pozidriv pan head tapping screws form Z, with flat end type F (DIN 7981 F; ~ISO 7049), A2
Bill of material
BN 33011 5811560 cross recessed pan head tapping screw ST3.5x19
BNARTNR
Identification
5811560
5811560
BNNORM1
DIN 7981 F
BNNORM2
~ISO 7049
BNMAT
Material
Stainless steel A2
D
Nominal thread diameter
3.5
3.5
mm
D3
Nominal core diameter
2.640
2.640
mm
P
Pitch
1.3
1.3
mm
L
Nominal length
19.0
19.0
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
1.3
1.3
mm
DK
Head diameter max.
6.900
6.900
mm
K
Head height max.
2.600
2.600
mm
R
Transition radius under head max.
0.500
0.500
mm
RF
Radius of curvature of the lens head ~
5.400
5.400
mm
MH
Wing diameter of cross recesses ~
4.200
4.200
mm
TH
Depth of the driving feature max.
2.030
2.030
mm
Y
Length of the cone max.
2.500
2.500
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청