IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 976 1396749 flat countersunk head drywall screw 3.9x25
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.100 Direct assembly screws for wood
BN 976 Phillips flat countersunk head drywall screws double-fine thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_100/bn_976/bn_976.prj},{NB=BN 976 1396749 flat countersunk head drywall screw 3.9x25},{CNSORDERNO=1396749},{BNARTNR=1396749},{CNSMAT=Stahl einsatzgehärtet},{BNMAT=Stahl einsatzgehärtet},{BNSURFACE=phosphatiert},{D1=3.9},{D3=2.920},{P=1.300},{L=25.0},{D2=8.400},{H=0.800},{M=4.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 976 - Phillips flat countersunk head drywall screws double-fine thread, partially threaded, Steel case-hardened, phosphated
Bill of material
BN 976 1396749 flat countersunk head drywall screw 3.9x25
BNARTNR
Identification
1396749
1396749
BNMAT
Material
Steel case-hardened
BNSURFACE
Surface
phosphated
D1
Nominal thread diameter
3.9
3.9
mm
L
Nominal length
25.0
25.0
mm
D2
Head diameter max.
8.400
mm
H
0.800
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청