IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 958 1390023 slotted oval countersunk head wood screw 4.5x25
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.100 Direct assembly screws for wood
BN 958 Slotted oval countersunk head wood screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_100/bn_958/bn_958.prj},{NB=BN 958 1390023 slotted oval countersunk head wood screw 4.5x25},{CNSORDERNO=1390023},{BNARTNR=1390023},{BNNORM1=DIN 95},{CNSMAT=Stahl},{BNMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=4.5},{P=2.000},{L=25.0},{DK=8.300},{DS=4.500},{K=2.350},{RF=9.000},{N=1.000},{T=1.800},{F=1.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 958 - Slotted oval countersunk head wood screws (DIN 95), steel, zinc plated blue
Bill of material
BN 958 1390023 slotted oval countersunk head wood screw 4.5x25
BNARTNR
Identification
1390023
1390023
BNNORM1
DIN 95
BNMAT
Material
Steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
4.5
4.5
mm
D3
Nominal core diameter
3.100
3.100
mm
P
Pitch
2.000
2.000
mm
L
Nominal length
25.0
25.0
mm
B
Distance
15.000
15.000
mm
DK
Head diameter
8.300
8.300
mm
DS
Diameter of the unthreaded shank max.
4.500
4.500
mm
K
Head height max.
2.350
2.350
mm
RF
Radius of the raised portion of a head ~
9.000
9.000
mm
N
Width of slot
1.000
1.000
mm
T
Depth of the driving feature max.
1.800
1.800
mm
F
Radius height ~
1.100
1.100
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청