IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
1339206
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.100 Direct assembly screws for wood
BN 1455 Pozi flat countersunk head chipboard screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_100/bn_1455/14153_bn1455.prj},{NB=1339206(350)},{BNARTNR=1339206},{DURCHMESSER=4.5},{KOPFDURCHMESSER=8.8},{LAENGE=50},{GEWINDELAENGE=39},{D2=8.800},{L=50.000},{D4=2.500},{L1=6.000},{B=39.000},{IDNR=0271010450505},{BNMAT=Stahl},{BEZ=Universalschraube mit Kopfbohrung, Vollgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz Z, S-Spitze, WIROX},{GR=4,5x50},{SKH=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/SKH_013_LOGO_01.JPG},{MADE_IN_GERMANY=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/MIG_2018_SW.JPG},{LOD=350}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 1455 - Senk-Spanplattenschrauben mit Vollgewinde, Kopfbohrung, Kreuzschlitz Pozidriv Form Z
Bill of material
1339206
BNARTNR
Order number
1339206
1339206
BNMAT
Material
Stahl
ANTRIEB
Antrieb
Cross recess Z (Pozidriv)
KOPFFORM
Kopfform
Countersunk head
D1
Gewindegröße
4.5
4.5
mm
D2
Head diameter max.
8.800
8.800
mm
L
Nominal length
50.000
50.000
mm
D4
2.500
mm
L1
6.000
mm
K
Head height ~
2.70
2.70
mm
B
39.000
39.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청