IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 26730 9030177 flat washer 13
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.20 Washers flat, with chamfer
BN 26730 Flat washers with chamfer for screws up to property class 8.8
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_20/bn_26730/bn_26730.prj},{NB=BN 26730 9030177 flat washer 13},{CNSORDERNO=9030177},{BNARTNR=9030177},{BNNORM1=ISO 7090},{BNNORM2=DIN 125-1B},{BNNORM3=},{BNMAT=Stahl Härteklasse 200 HV},{CNSMAT=Stahl Härteklasse 200 HV},{BNSURFACE=feuerverzinkt},{D=12.000},{DA=13.000},{DW=24.000},{H=2.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 26730 - Flat washers with chamfer, for screws up to property class 8.8 (ISO 7090; DIN 125 B), steel, hot dip galvanized
Bill of material
BN 26730 9030177 flat washer 13
BNARTNR
Identification
9030177
9030177
BNNORM1
ISO 7090
BNNORM2
DIN 125-1B
BNMAT
Material
Steel hardness class 200 HV
D
Nominal diameter
12.000
12.000
mm
DA
Inner diameter min.
13.000
13.000
mm
DW
Outer diameter max.
24.000
24.000
mm
H
Height
2.500
2.500
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청