IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 1414 1756001 flat washer M5
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 1414, BN 6 Flat washers without chamfer, for screws with cylindrical head
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_1414_6/bn_1414.prj},{NB=BN 1414 1756001 flat washer M5},{CNSORDERNO=1756001},{BNARTNR=1756001},{BNNORM1=DIN 433},{BNNORM2=},{BNNORM3=},{BNMAT=INOX A2 Härteklasse 140 HV},{CNSMAT=INOX A2 Härteklasse 140 HV},{D=5.000},{DA=5.300},{DW=9.000},{H=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 1414 - Flat washers without chamfer, for screws with cylindrical head (DIN 433), stainless steel A2
Bill of material
BN 1414 1756001 flat washer M5
BNARTNR
Identification
1756001
1756001
BNNORM1
DIN 433
BNMAT
Material
Stainless steel A2 hardness class 140 HV
D
Nominal diameter
5.000
5.000
mm
DA
Inner diameter min.
5.300
5.300
mm
DW
Outer diameter max.
9.000
9.000
mm
H
Height
1.000
1.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청