IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 408 1171518 slotted capstan machine screw M4x16
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.90 Other screws and bolts
BN 408 Slotted capstan machine screws machined
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_90/bn_408/bn_408.prj},{NB=BN 408 1171518 slotted capstan machine screw M4x16},{BNARTNR=1171518},{CNSORDERNO=1171518},{BNNORM1=DIN 404},{CNSMAT=Automatenstahl},{BNMAT=Automatenstahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=4.000},{P=0.700},{L=16.000},{BX=22.000},{DA=4.700},{DB=2.000},{DK=7.000},{DS=4.000},{F=0.600},{K=5.000},{N=1.000},{R=0.200},{DL=10.000},{T=1.700},{U=2.000},{X=1.750},{A=2.100},{VERS=1},{RIDG1=1.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 408 - Slotted capstan machine screws machined (DIN 404), free-cutting steel, zinc plated blue
Bill of material
BN 408 1171518 slotted capstan machine screw M4x16
BNARTNR
Identification
1171518
1171518
BNNORM1
DIN 404
BNMAT
Material
Free-cutting steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
4.000
4.000
mm
D3
Nominal core diameter
3.141
3.141
mm
P
Pitch
0.700
0.700
mm
L
Nominal length
16.000
16.000
mm
B
Thread length
13.900
13.900
mm
DA
4.700
4.700
mm
DB
Hole diameter min.
2.000
2.000
mm
DK
Head diameter max.
7.000
7.000
mm
DS
4.000
4.000
mm
F
~
0.600
0.600
mm
K
Head height
5.000
5.000
mm
N
Width of slot
1.000
1.000
mm
R
Transition radius under head min.
0.200
0.200
mm
DL
Radius of the raised portion of the head ~
10.000
10.000
mm
T
Depth of the driving feature max.
1.700
1.700
mm
U
Spacing of holes
2.000
2.000
mm
X
Length of thread run-out
1.750
1.750
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청