IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 249 1120034 round head square neck bolt M6x23
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.90 Other screws and bolts
BN 249 Round head square neck bolts without hex nut, for pallets
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_90/bn_249/bn_249.prj},{NB=BN 249 1120034 round head square neck bolt M6x23},{CNSORDERNO=1120034},{BNARTNR=1120034},{BNNORM1=DIN 603},{BNMAT=Stahl 4.6 / 4.8},{CNSMAT=Stahl 4.6 / 4.8},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=6.000},{P=1.000},{L=23.000},{BX1=18.000},{BX2=24.000},{BX3=0.000},{DK=16.550},{DS=6.000},{C=4.600},{K=3.880},{RF=12.600},{R=0.500},{R1=0.900},{V=6.480}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 249 - Round head square neck bolts without hex nut, for pallets (DIN 603), 4.6 / 4.8, zinc plated blue
Bill of material
BN 249 1120034 round head square neck bolt M6x23
BNARTNR
Identification
1120034
BNNORM1
DIN 603
BNMAT
Material
Steel 4.6 / 4.8
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
6.000
mm
D3
Nominal core diameter
4.773
mm
P
Pitch
1.000
mm
L
Nominal length
23.000
mm
B
Thread length
13.000
mm
BX1
B for L <= 125
18.000
mm
BX2
B for 125<L<=200
24.000
mm
BX3
B for L > 200
0.000
mm
LS
Shank length min.
0.000
mm
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt) max.
10.000
mm
DK
Head diameter max.
16.550
mm
DS
Diameter of the unthreaded shank max.
6.000
mm
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar) max.
4.600
mm
K
Head height max.
3.880
mm
RF
Radius of curvature of the lens head ~
12.600
mm
R
Transition radius under head max.
0.500
mm
R1
max.
0.900
mm
V
max.
6.480
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청