IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 1390 1155938 stud bolt M10x130
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.50 Stud bolts
BN 1390, BN 1391 Stud bolts tap end without interference fit, length ~1,25d
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_50/bn_1390_1391/bn_1390.prj},{NB=BN 1390 1155938 stud bolt M10x130},{CNSORDERNO=1155938},{BNARTNR=1155938},{BNNORM1=DIN 939 Fo},{BNNORM2=SN 212202},{CNSMAT=Stahl 8.8},{BNMAT=Stahl 8.8},{BNSURFACE=geschwärzt / blank},{D=10.000},{P=1.500},{DIN962THREAD2=},{DE=10.000},{P3=1.500},{DIN962THREAD1=},{L=130.000},{B1=12.000},{BX1=26.000},{BX2=32.000},{BX3=45.000},{X1=1.900},{X2=3.800},{SDDP=7.000},{SDZ1=2.500},{SD1=2.500},{SLE=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 106
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 1390 - Stud bolts tap end without interference fit, length ~1,25d (DIN 939 Fo; SN 212202), 8.8, blackened / plain
Bill of material
BN 1390 1155938 stud bolt M10x130
BNARTNR
Identification
1155938
1155938
BNNORM1
DIN 939 Fo
BNNORM2
SN 212202
BNMAT
Material
Steel 8.8
BNSURFACE
Surface
blackened / plain
D
Nominal thread diameter
10.000
10.000
mm
D3
Nominal core diameter
8.160
8.160
mm
P
Pitch
1.500
1.500
mm
DE
Nominal diameter, screw-in
10.000
10.000
mm
DE3
Core diameter of screw-in
8.160
8.160
mm
P3
Pitch screw-in
1.500
1.500
mm
L1
Overall length
142.000
142.000
mm
L
Length
130.000
130.000
mm
B1
Thread length
12.000
12.000
mm
B2
Thread length
32.000
32.000
mm
BX1
B2 for L <= 125
26.000
26.000
mm
BX2
B2 for 125<L<=200
32.000
32.000
mm
BX3
B2 for L > 200
45.000
45.000
mm
X1
Length of thread run-out
1.900
1.900
mm
X2
Length of thread run-out
3.800
3.800
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청